Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- DPF359.02
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 44 mm |
| Number of path 2 (Crankshaft Pulley) | 5 |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 6 |
| Aussendurchmesser 1 | 146 mm |
| Weight | 2,714 kg |