Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Referenz DPF359.03K1
Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen , bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz: Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Unterlegscheibe Gedämpfte riemenscheibe Schraube
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Width 1 (Crankshaft Pulley) 37 mm Number of Path (Damper/Alternator) 6 Aussendurchmesser 1 153 mm Mit Schraube 1 Weight 2,795 kg
OE Equivalents Citroen, Peugeot 0515-V6 Fiat, Lancia 9467597180 Automotive Compatibility Citroen Berlingo BERLINGO I 08/1998 => 10/2004 - - Citroen Berlingo Berlingo 06/2002 => 10/2004 - - Citroen C5 I C5 I 01/2001 => 10/2004 - - Citroen C8 C8 05/2002 => 10/2004 - - Citroen EVASION EVASION 07/1999 => 10/2004 - - Citroen Jumper JUMPER I 08/2001 => 10/2004 - - Citroen Jumper JUMPER II 08/2001 => 10/2004 - - Citroen Jumpy JUMPY I 08/2000 => 10/2004 - - Citroen Jumpy JUMPY II 06/2002 => 10/2004 - - Citroen Xantia XANTIA 2 09/1998 => 10/2004 - - Citroen XSARA XSARA 11/1999 => 10/2004 - - Citroen XSARA XSARA 1 02/1999 => 10/2004 - - Citroen XSARA XSARA 2 02/1999 => 10/2004 - - Fiat DUCATO DUCATO 06/2001 => 10/2004 - - Fiat DUCATO DUCATO II => 05/2006 - - Fiat SCUDO SCUDO I => 10/2004 - - Fiat ULYSSE ULYSSE I 09/1999 => 10/2004 - - Fiat ULYSSE ULYSSE II 08/2002 => 10/2004 - - Lancia PHEDRA PHEDRA => 10/2004 - - Lancia ZETA ZETA 12/1999 => 10/2004 - - Peugeot 206 206 08/1998 => 10/2004 - - Peugeot 306 306 2 02/1999 => 10/2004 - - Peugeot 307 307 1 02/2001 => 10/2004 - - Peugeot 406 406 12/2000 => 10/2004 - - Peugeot 406 406 1 09/1998 => 10/2004 - - Peugeot 406 406 2 09/1998 => 10/2004 - - Peugeot 607 607 1 04/2000 => 10/2004 - - Peugeot 607 607 2 04/2000 => 10/2004 - - Peugeot 806 806 07/1999 => 10/2004 - - Peugeot 807 807 05/2002 => 10/2004 - - Peugeot Boxer BOXER I 08/2001 => 10/2004 - - Peugeot Boxer BOXER II 08/2001 => 05/2006 - - Peugeot Expert EXPERT I 08/2000 => 10/2004 - - Peugeot Expert Expert 06/2002 => 10/2004 - - Peugeot Partner PARTNER I 09/1998 => 10/2004 - - Peugeot Partner Partner 06/2002 => 10/2004 - - Volkswagen Kombi Kombi 06/2002 => 10/2004 - -