• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF359.05K1 - SNR

DPF359.05K1
Referenz DPF359.05k1

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • DPF359.05 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube
  • Unterlegscheibe
  • Gedämpfte riemenscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)38 mm
Mit Schraube1
Number of Path (Damper/Alternator)6
Aussendurchmesser 1153 mm
Weight2,385 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Citroen0515-S4Lancia, Fiat9651770980

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBerlingoBERLINGO I08/2004 => --CitroenBerlingoBerlingo08/2004 => 04/2008--CitroenC5 IC5 I08/2004 => --CitroenC8C805/2002 => 09/2006--CitroenJumpyJUMPY I08/2004 => 11/2006--CitroenJumpyJUMPY II08/2004 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO I11/2002 => --FiatULYSSEULYSSE II11/2002 => --LanciaPHEDRAPHEDRA11/2002 => --OpelVIVAROVIVARO I08/2004 => 07/2004--Peugeot20620608/2004 => --Peugeot30730708/2004 => 10/2007--Peugeot307307 108/2004 => 05/2008--Peugeot406406 108/2004 => 03/2004--Peugeot406406 208/2004 => 03/2004--Peugeot607607 108/2004 => 09/2005--Peugeot607607 208/2004 => --Peugeot80780703/2004 => 11/2010--PeugeotExpertEXPERT I08/2004 => 11/2006--PeugeotExpertExpert08/2004 => 11/2003--PeugeotPartnerPARTNER I08/2004 => --PeugeotPartnerPartner02/2004 => 04/2008--VolkswagenKombiKombi08/2004 => 04/2008--