Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- DPF359.15 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Unterlegscheibe
- Kleinteile
- Schraube
- Gedämpfte riemenscheibe
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 23 mm |
| Mit Schraube | 1 |
| Aussendurchmesser 1 | 143 mm |
| Weight | 1,633 kg |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 5 |