• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF359.24 - SNR

DPF359.24

DPF359.24 - SNR

gedämpfte Riemenscheibe

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)41 mm
Number of Path (Damper/Alternator)5
Aussendurchmesser 1142 mm
Weight2,023 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzCitroen, Peugeot0515-K9

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBXBX09/1984 => 11/1994--CitroenC15C1509/1984 => 01/2001--Peugeot20520507/1987 => 08/1998--Peugeot205205 107/1983 => 06/1987--Peugeot205205 207/1987 => 08/1998--Peugeot30930907/1989 => 07/1994--Peugeot309309 107/1986 => 06/1989--Peugeot309309 207/1986 => 07/1994--Peugeot40540505/1989 => 05/1992--Peugeot405405 105/1987 => 05/1992--Peugeot405405 205/1987 => 05/1992--