• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF369.00 - SNR

DPF369.00
Referenz DPF369.00

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)44 mm
Number of Path (Damper/Alternator)7
Aussendurchmesser 1148 mm
Weight1,872 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota13470-28020

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAVENSISAVENSIS12/2002 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS I06/2000 => 12/2002--ToyotaAVENSISAVENSIS II12/2002 => 10/2008--ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 12/2005--ToyotaCamryCamry07/2001 => 05/2011--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--ToyotaRAV 4RAV 412/2006 => 01/2010--ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 01/2010--