• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

gedämpfte Riemenscheibe

DPF369.03 - SNR

DPF369.03

Als eine wesentliche Ergänzung der NEBENTRIEB-Produkte und um Ihnen ein komplettes Ersatzteilpaket bereitzustellen, bietet NTN-SNR Ihnen eine noch umfangreichere Palette an GEDÄMPFTEN RIEMENSCHEIBEN (oder Riemenscheiben für Kurbelwellen) sowie zahlreiche Kits mit den geeigneten Befestigungsteilen, die für die Montage unabdingbar sind.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Crankshaft Pulley)46 mm
Weight1,676 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Aussendurchmesser 1128 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota13470-0D040

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaAURISAURIS I09/2006 => 11/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS I10/2001 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS II10/2001 => 10/2008--ToyotaCelicaCELICA V10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA I10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA II10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA IX10/2001 => 10/2008--ToyotaCorollaCOROLLA VIII09/1999 => 09/2001--ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 11/2008--ToyotaMRMR III11/1999 => 08/2005--ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2008--