Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 75 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm C - Breite des Außenrings 19 mm T - Gesamtbreite 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 60 mm a - Abstand Druckkegelspitze 16 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,398 kg Referenz gemäß ISO355 T2CE045
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 66 kN C0 - Statische Tragzahl 93,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 11,4 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 2.8 e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.12 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.04 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 51 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 50,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 69,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 71 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors