Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | EK05_C7 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | EK |
| Gehäuse-Typ | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Flanschbreite | 16,5 mm |
| B1 | 8,25 mm |
| B3 | 17 mm |
| B5 | 22 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 21 mm |
| H1 | 11 mm |
| H2 | 8 |
| W | 36 mm |
| W3 | 18 mm |
| W1 | 20 mm |
| W2 | 28 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| Quadratischer Querschnitt T | 11 mm |
| Kontaktwinkel | 0 ° |
| d1 | 5 mm |
| Masse | 0,12 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 0,76 kN |
| Cr - Dynamische Tragzahl | 0,76 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 0,26 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 0,26 kN |
| Maximale statische Axiallast, Zugrichtung | 0,15 kN |
| Maximale statische Axiallast, Druckrichtung | 0,15 kN |
| Losbrechmoment | 0.004 |
| Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung | 15 N/µm |
| KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung | 15 N/µm |