Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Bezeichnung | EK08_C5 |
| Marke | SNR |
| Baureihe | EK |
| Gehäuse-Typ | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Flanschbreite | 24,5 mm |
| B1 | 13 mm |
| B3 | 25 mm |
| B5 | 31,5 mm |
| B8 | 1,5 mm |
| H | 32 mm |
| H1 | 17 mm |
| H2 | 26 |
| H6 | 12 mm |
| W | 52 mm |
| W3 | 26 mm |
| W1 | 25 mm |
| W2 | 38 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 11 mm |
| Quadratischer Querschnitt T | 14 mm |
| Kontaktwinkel | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Masse | 0,27 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 3,3 kN |
| Cr - Dynamische Tragzahl | 3,3 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 1,44 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 1,44 kN |
| Maximale statische Axiallast, Zugrichtung | 1,02 kN |
| Maximale statische Axiallast, Druckrichtung | 1,02 kN |
| Losbrechmoment | 0.009 |
| Kba - Axiale Federkonstante Zugrichtung | 51 N/µm |
| KBr - Axiale Federkonstante Druckrichtung | 51 N/µm |