Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 19,1 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 28,6 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 13,5 mm |
| C - Breite des Außenrings | 12 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 3,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 15,875 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 27,2 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 40 mm |
| G - Größe Gewindestift | 1/4-28UNF |
| m - Abstand zur Stellschraube | 5 mm |
| r - Radius Innenring | 0.6 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6,5 mm |
| f0 - Faktor | 13.2 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 3,175 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,13 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,069 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,931 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,066 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,033 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,384 Hz |