Lagereinsätze

ES205G1N - SNR

ES205G1N

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings21,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring30,9 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter13,5 mm
C - Breite des Außenrings15 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone4,3 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter37,4 mm
D - Außendurchmesser des AR52 mm
G - Größe GewindestiftM6x1
m - Abstand zur Stellschraube5 mm
r - Radius Innenring0.6
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
f0 - Faktor14
SW - Größe Schraubenschlüssel3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,19 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,582 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,418 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,697 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz