Lagereinsätze

ES208G2T20 - SNR

ES208G2T20

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings30,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,7 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter18,3 mm
C - Breite des Außenrings18 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,2 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
D - Außendurchmesser des AR80 mm
G - Größe GewindestiftM8x1
m - Abstand zur Stellschraube6,5 mm
r - Radius Innenring1.1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
f0 - Faktor13.7
SW - Größe Schraubenschlüssel4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,65 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,547 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,452 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,513 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,256 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,394 Hz