Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES203G2T20
- C203
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 20 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 1,5 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 28,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 17 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 27,2 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 67 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,43 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |