ESC209-27 - SNR

ESC209-27

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusebreite31 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,7 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses110 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,56 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m