Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES207-23G2T04
- EHE207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 32 mm |
| A2 | 40 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 38,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 36,513 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 51,1 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 24 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| G1 - Gewindegröße | M24 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 90 mm |
| L - Gehäuselänge | 122 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 76 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 40 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,18 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |