ESEHE207 - SNR

ESEHE207

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusebreite32 mm
A240 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring38,9 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
G1 - GewindegrößeM24
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses90 mm
L - Gehäuselänge122 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte76 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche40 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,2 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m