Gehäuselagereinheiten

ESF208T04COE - SNR

ESF208T04COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche53,7 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,7 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen102 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser130 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
Z - Breite über Abdeckungen61 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,959 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m