ESF210-31T04 - SNR

ESF210-31T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche54,7 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,7 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter67,2 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte22 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen111 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser143 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,53 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m