ESF211COE - SNR

ESF211COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe43 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche61,4 mm
B - Breite des Innenrings32,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring48,4 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter74,5 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte25 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser162 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12 mm
Z - Breite über Abdeckungen76,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,179 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m