Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES204G2
- FA204N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 25,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 38,4 mm |
| B - Breite des Innenrings | 21,4 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 30,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 20 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 32,4 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 15 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 102 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 78 mm |
| J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 40 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 60 mm |
| L1 - Gehäusebreite Langloch | 54 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 10 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,45 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |