Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES207G2T04
- FA207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 34 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 48,4 mm |
| B - Breite des Innenrings | 25,4 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 38,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 35 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 51,1 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 161 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 130 mm |
| J1 - Achsabstand der Langlochbohrung | 66 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 90 mm |
| L1 - Gehäusebreite Langloch | 82 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 15 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,3 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |