ESFC202CCE - SNR

ESFC202CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe25,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe6 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche32,1 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche20,5 mm
B - Breite des Innenrings19,1 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring28,6 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter27,2 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe46 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser62 mm
J - Abstand der Montagebohrungen78 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser100 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen41,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,52 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m