Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusehöhe | 31 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 8 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 36,7 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 23 mm |
| B - Breite des Innenrings | 23,8 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 35,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 44,1 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 10 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 80 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 100 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 125 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 12 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,24 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |