• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESFC206NT20 - SNR

ESFC206NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe31 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe8 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche36,7 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche23 mm
B - Breite des Innenrings23,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring35,7 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,1 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser80 mm
J - Abstand der Montagebohrungen100 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser125 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,28 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m