• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESFC207COE - SNR

ESFC207COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe34 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche40,4 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche26 mm
B - Breite des Innenrings25,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring38,9 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte11 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser90 mm
J - Abstand der Montagebohrungen110 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser135 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen58,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,737 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m