Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES207G2
- FC207N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 34 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 40,4 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 26 mm |
| B - Breite des Innenrings | 25,4 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 38,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 35 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 51,1 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 11 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 90 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 110 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 135 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,67 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |