• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESFD201T04 - SNR

ESFD201T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche30,5 mm
B - Breite des Innenrings19,1 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring28,6 mm
d - Wellendurchmesser12 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter27,2 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte8,4 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses81 mm
J - Abstand der Montagebohrungen63,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser58,7 mm
N - Abmessung der Montagebohrung6,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,34 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m