Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES205G2T04
- FD205G
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 17,5 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 33,3 mm |
| B - Breite des Innenrings | 21,4 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 30,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 25 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 9,9 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 97 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 76,2 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 71 mm |
| N1 - Gewinde der Montagebohrung | M12 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,49 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |