ESFE209-27 - SNR

ESFE209-27

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche56,7 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,7 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen105 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser137 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,3 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m