Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES209-27G2T20
- FL209
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 38 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 54,7 mm |
| B - Breite des Innenrings | 30,2 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 43,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 42,863 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 62 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 22 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 188 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 148 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 108 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,93 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |