ESFLE204COE - SNR

ESFLE204COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe30,3 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe10 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche42,4 mm
B - Breite des Innenrings21,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring30,9 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses112 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser61 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen50,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,487 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m