• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESFLZ209-27 - SNR

ESFLZ209-27

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe36,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche52,7 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche32,5 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,7 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses180 mm
H3 - Zentrierdurchmesser105 mm
J - Abstand der Montagebohrungen148,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser111 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,96 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m