Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusebreite | 54 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 37 mm |
| B - Breite des Innenrings | 30,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 45 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 62 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 54 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 20 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 108 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 146 mm |
| L - Gehäuselänge | 190 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 60 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 17 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 11 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 84,2 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,475 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |