• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESP211CCE - SNR

ESP211CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite40 mm
B - Breite des Innenrings32,5 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter74,5 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes22 mm
H2 - Höhe des Gehäuses126 mm
J - Abstand der Montagebohrungen171 mm
L - Gehäuselänge219 mm
L1 - Länge Gehäusefuß70 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12 mm
Z - Breite über Abdeckungen103,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,588 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m