• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPA201T20CCE - SNR

ESPA201T20CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite36 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite19 mm
B - Breite des Innenrings19,1 mm
d - Wellendurchmesser12 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter27,2 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe46 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes9 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie30,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes10 mm
H2 - Höhe des Gehäuses57 mm
J - Abstand der Montagebohrungen48 mm
L - Gehäuselänge70 mm
L1 - Länge Gehäusefuß20 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen56 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,499 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m