Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
| A - Gehäusebreite | 38 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 23 mm |
| B - Breite des Innenrings | 21,4 mm |
| d - Wellendurchmesser | 25 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 60 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 15 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 36,5 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 12 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 72 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 56 mm |
| L - Gehäuselänge | 84 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 27 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M10 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 65,2 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,774 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |