• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPAE207-22 - SNR

ESPAE207-22

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite45 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite27 mm
B - Breite des Innenrings25,4 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes12,5 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie47,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12 mm
H2 - Höhe des Gehäuses93 mm
J - Abstand der Montagebohrungen82,6 mm
L - Gehäuselänge103 mm
L1 - Länge Gehäusefuß22,5 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,41 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m