ESPAE208T04COE - SNR

ESPAE208T04COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite47 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes15 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie49,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses99 mm
J - Abstand der Montagebohrungen88,9 mm
L - Gehäuselänge116 mm
L1 - Länge Gehäusefuß27 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
Z - Breite über Abdeckungen81,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,808 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m