• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPAE211NT20 - SNR

ESPAE211NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite35 mm
B - Breite des Innenrings32,5 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter74,5 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie64 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes16 mm
H2 - Höhe des Gehäuses125 mm
J - Abstand der Montagebohrungen118 mm
L - Gehäuselänge150 mm
L1 - Länge Gehäusefuß32 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,77 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m