• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPAE212-36T20 - SNR

ESPAE212-36T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite42 mm
B - Breite des Innenrings33,4 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie69,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes16 mm
H2 - Höhe des Gehäuses140 mm
J - Abstand der Montagebohrungen118 mm
L - Gehäuselänge150 mm
L1 - Länge Gehäusefuß32 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m