• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPE201N - SNR

ESPE201N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite30 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite18 mm
B - Breite des Innenrings19 mm
d - Wellendurchmesser12 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter27,2 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie30,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes10 mm
H2 - Höhe des Gehäuses57 mm
J - Abstand der Montagebohrungen95 mm
L - Gehäuselänge125 mm
L1 - Länge Gehäusefuß38 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
N1 - Länge Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,44 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m