• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPE205-16 - SNR

ESPE205-16

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite36 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite21 mm
B - Breite des Innenrings21,4 mm
d - Wellendurchmesser25,4 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter37,4 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie36,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses70 mm
J - Abstand der Montagebohrungen103 mm
L - Gehäuselänge130 mm
L1 - Länge Gehäusefuß39 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
N1 - Länge Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,68 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m