• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPE209-27 - SNR

ESPE209-27

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie54 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes21,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses107 mm
J - Abstand der Montagebohrungen150 mm
L - Gehäuselänge192 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung29 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,26 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m