• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPE210-30T20 - SNR

ESPE210-30T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
d - Wellendurchmesser47,625 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter67,2 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes21,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses115 mm
J - Abstand der Montagebohrungen158 mm
L - Gehäuselänge200 mm
L1 - Länge Gehäusefuß61 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,65 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m