• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPE212-39 - SNR

ESPE212-39

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite42 mm
B - Breite des Innenrings33,4 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie69,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes25 mm
H2 - Höhe des Gehäuses140 mm
J - Abstand der Montagebohrungen190 mm
L - Gehäuselänge240 mm
L1 - Länge Gehäusefuß71 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung28 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,39 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m