• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPE212T20CCE - SNR

ESPE212T20CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite42 mm
B - Breite des Innenrings33,4 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie69,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes25 mm
H2 - Höhe des Gehäuses140 mm
J - Abstand der Montagebohrungen190 mm
L - Gehäuselänge240 mm
L1 - Länge Gehäusefuß71 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung28 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12 mm
Z - Breite über Abdeckungen113,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,773 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m