• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPF201 - SNR

ESPF201

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe6,7 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe4 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche24,1 mm
B - Breite des Innenrings19 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring28,6 mm
d - Wellendurchmesser12 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter27,2 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte2 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses81 mm
J - Abstand der Montagebohrungen63,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung7,1 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,28 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m