• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPF211-32T20 - SNR

ESPF211-32T20

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe10,7 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe8 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche40,4 mm
B - Breite des Innenrings32,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring48,4 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter74,5 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte4 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses166,6 mm
J - Abstand der Montagebohrungen138 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,17 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m