• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPF212-39T20 - SNR

ESPF212-39T20

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe11,9 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe8 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche41,3 mm
B - Breite des Innenrings33,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring49,3 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte4 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses176,2 mm
J - Abstand der Montagebohrungen147,6 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,19 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m